1. Home

Synchronní technologie

Synchronní technologie v systému CAD propojuje všechny účastníky životního cyklu výrobků, aniž by některého z nich omezovala. Připojení bez omezení. Svoboda a patřičná koordinace. Synchronní technologie vám také pomůže více inovovat a až 100krát zrychlit proces návrhu.

Co je synchronní technologie?

Synchronní technologie je funkce, která se běžně vyskytuje ve špičkovém strojírenském softwaru pro počítačem podporované navrhování (CAD). Jedná se o přístup k modelování, který umožňuje konstruktérům a inženýrům intuitivněji a efektivněji manipulovat s 3D geometrií a upravovat ji.

Synchronní technologie umožňuje rychle vytvářet nové koncepční návrhy, snadno reagovat na požadavky na změny a provádět současné aktualizace více komponent v rámci sestavy. Díky tomuto flexibilnímu návrhu je možné přeskočit zdlouhavé předběžné plánování, vyhnout se chybám v návrhu a omezit nutnost přepracovávání komponent. Synchronní technologie také umožňuje práci s multi-CAD daty jako s nativními soubory, což umožňuje bezproblémovou spolupráci s dodavateli a partnery.

Se synchronní technologií v systému CAD již nemusíte volit mezi modelováním řízeným omezeními a modelováním bez historie. Pro opakované použití modelu již nemusíte být programátorem. A také si již nemusíte dělat starost o použití dat z více systémů CAD.

Flexibilní tvorba návrhů CAD

Díky integrovanému 2D a 3D skicování vám synchronní technologie umožňuje okamžitě začít s návrhy konceptů bez zdlouhavého předběžného plánování. Přístup k 3D CAD na základě synchronního modelování bez historie znamená, že je možné pracovat přímo s geometrií návrhu a ihned provádět změny.

Tradičně se při modelování v systému CAD používal přístup založený na historii, kdy se tvorba a úpravy modelů prováděly na základě řady kroků nebo úkonů zaznamenaných na časové ose nebo ve stromu historie. Tato metoda je sice pro některé úlohy efektivní, ale může být složitá a těžkopádná, zejména při práci se složitou nebo importovanou geometrií.

Synchronní technologie se zaměřuje na přímé modelování

Synchronní technologie se naopak zaměřuje na přímé modelování. Umožňuje uživatelům upravovat geometrii přímo, aniž by byli omezeni původní historií konstrukce. Funguje to takto:

  1. Přímé úpravy

    Díky synchronní technologii mohou uživatelé přímo upravovat geometrii modelu, aniž by se museli starat o pořadí, v jakém byly prvky vytvořeny. To znamená, že můžete libovolně přesouvat, měnit velikost, otáčet nebo jinak manipulovat s plochami, hranami a vrcholy.

  2. Zpětná vazba v reálném čase

    Při provádění změn v modelu poskytuje synchronní technologie zpětnou vazbu v reálném čase a ukazuje, jak vaše úpravy ovlivňují celkový návrh. Tato smyčka okamžité zpětné vazby umožňuje rychlejší iteraci a rozhodování.

  3. Chytré vztahy

    Synchronní technologie chytře udržuje vztahy mezi různými částmi modelu. Pokud například změníte velikost otvoru v ploše, okolní geometrie se odpovídajícím způsobem upraví, aby byl zachován záměr návrhu.

  4. Smíšený přístup k modelování

    Synchronní technologii lze použít vedle tradičních technik modelování založených na historii. Tato flexibilita umožňuje konstruktérům zvolit nejvhodnější metodu pro každý konkrétní úkon a optimalizovat efektivitu pracovních postupů.

  5. Opakované použití geometrie a interoperabilita

    Synchronní technologie usnadňuje práci s importovanou geometrií z jiných systémů CAD. Uživatelé mohou importované modely přímo upravovat a měnit, aniž by je museli rekonstruovat od začátku, což zlepšuje interoperabilitu a šetří čas.

Synchronní technologie v systému CAD celkově zefektivňuje proces navrhování tím, že nabízí větší flexibilitu, rychlost a jednoduchost při vytváření a úpravách modelu. Umožňuje konstruktérům a inženýrům soustředit se více na kreativitu a inovace, než aby se trápili technickými omezeními.

Synchronní modelování

Synchronní modelování je přístup používaný v systému pro počítačem podporované navrhování (CAD), který umožňuje přímou manipulaci a úpravy 3D geometrie bez vazby na historii nebo pořadí konstrukce modelu. Umožňuje uživatelům provádět změny geometrie modelu pružněji a intuitivněji, nabízí zpětnou vazbu v reálném čase a zachovává záměr návrhu. Synchronní modelování umožňuje uživatelům přímo upravovat geometrii modelu, aniž by museli dodržovat předem definovanou posloupnost úkonů nebo prvků. To znamená, že konstruktéři mohou snadno přesouvat, měnit velikost, otáčet nebo jinak manipulovat s plochami, hranami a vrcholy modelu, aniž by byli omezeni jeho konstrukční historií.

Klíčové vlastnosti synchronního modelování

Zpětná vazba v reálném čase: Synchronní modelování poskytuje při změnách modelu okamžitou zpětnou vazbu a ukazuje, jak změny ovlivňují celkový návrh. Tato smyčka zpětné vazby v reálném čase umožňuje rychlé opakování a vyhodnocování, což konstruktérům umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí o změnách v návrhu.

Chytré vztahy: Synchronní modelování udržuje chytré vztahy mezi různými částmi modelu. Při úpravách se okolní geometrie automaticky upraví tak, aby byl zachován záměr návrhu a zajištěna geometrická integrita.

Opakované použití geometrie a interoperabilita: Synchronní modelování usnadňuje úpravy geometrie importované z jiných systémů CAD. Konstruktéři mohou importované modely přímo upravovat a měnit, aniž by je museli opětovně vytvářet od začátku, což zlepšuje interoperabilitu a šetří čas.

Smíšený přístup k modelování: Synchronní modelování lze použít vedle tradičních technik modelování založených na historii. Tato flexibilita umožňuje konstruktérům zvolit nejvhodnější metodu pro každý konkrétní úkon a optimalizovat efektivitu pracovních postupů.

Rozdíl mezi synchronním modelováním a synchronní technologií

„Synchronní modelování“ a „synchronní technologie“ jsou blízce příbuzné pojmy, které se často používají zaměnitelně, ale v oblasti softwaru pro počítačem podporované navrhování (CAD) se vztahují k mírně odlišným konceptům.

Synchronní modelování

  • Synchronní modelování se konkrétně týká přístupu nebo metodiky používané k přímé manipulaci a úpravám 3D geometrie v prostředí systému CAD.
  • Klade důraz na možnost provádět změny geometrie modelu, aniž by byl omezen historií konstrukce nebo pořadím prvků.
  • Synchronní modelování umožňuje přímé úpravy geometrických prvků, jako jsou plochy, hrany a vrcholy, poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase a zachovává záměr návrhu.

Synchronní technologie

  • Synchronní technologie naproti tomu zahrnuje širší soubor funkcí a možností systému CAD.
  • Zahrnuje nejen přímé úpravy a manipulaci s geometrií, ale také různé podpůrné funkce a nástroje, které zlepšují proces navrhování a inženýringu.
  • Synchronní technologie může zahrnovat chytré vztahy mezi různými částmi modelu, interoperabilitu s jinými systémy CAD, smíšené přístupy k modelování (integrace synchronního modelování s modelováním založeným na historii) a další související funkce.

Synchronní modelování je v podstatě specifickým aspektem nebo aplikací synchronní technologie v rámci systémů CAD. Synchronní technologie zahrnuje širší škálu vlastností a funkcí než jen přímou manipulaci s geometrií, i když synchronní modelování je často ústřední součástí těchto funkcí. Obojí lze nalézt v řešeních Siemens Solid Edge, Siemens NX nebo Siemens NX X CAD.

Související produkty: NX CAD

Synchronous-Technology-1 tcm27-28103-640x360

Pochopení výhod

Synchronní technologie přispívá k rychlejším, intuitivnějším a kolaborativnějším procesům navrhování, což v konečném důsledku vede ke zvýšení produktivity a lepším výsledkům při vývoji výrobků

Zpětná vazba v reálném čase

Změny provedené v modelu se okamžitě projeví, což uživatelům poskytuje zpětnou vazbu k návrhu v reálném čase. Tento okamžitý přehled pomáhá rychle vyhodnocovat změny v návrhu a přijímat informovaná rozhodnutí

Přímé úpravy

Synchronní technologie umožňuje uživatelům přímo upravovat 3D modely bez nutnosti procházet tradičním procesem parametrického modelování. Tato flexibilita umožňuje rychlejší a intuitivnější úpravy návrhu

Snadné použití

Synchronní technologie zjednodušuje proces návrhu tím, že odstraňuje omezení tradičního parametrického modelování. Uživatelé mohou snadno manipulovat s geometrií, což je užitečné i pro uživatele, kteří nemají rozsáhlé zkušenosti se systémy CAD.

Další výhody synchronní technologie

  • Rychlejší iterace: Synchronní technologie eliminuje nutnost procházet složitými stromy prvků a urychluje tak proces iterace návrhu. Konstruktéři mohou rychle zkoumat různé alternativy návrhu a efektivněji jej iterovat.
  • Vylepšená spolupráce: Synchronní technologie podporuje spolupráci tím, že umožňuje více uživatelům pracovat na stejném modelu současně. To usnadňuje týmovou práci a zvyšuje produktivitu tím, že umožňuje spolupráci mezi členy týmu v reálném čase.
  • Lepší integrace: Synchronní technologie se často bezproblémově integruje s ostatními nástroji systému CAD a pracovními postupy, což umožňuje vytvořit ucelenější návrhové prostředí. Tato integrace zvyšuje efektivitu pracovních postupů a umožňuje uživatelům využívat silné stránky různých softwarových nástrojů.
  • Zkrácení doby potřebné k návrhu: Díky intuitivním možnostem úprav a zpětné vazbě v reálném čase pomáhá synchronní technologie zkrátit dobu návrhu. Konstruktéři mohou efektivněji provádět změny, což vede k rychlejšímu vývoji výrobků.
  • Přizpůsobení importované geometrii: Synchronní technologie vyniká při práci s importovanou geometrií z různých systémů CAD. Umožňuje uživatelům snadno upravovat a měnit importované modely a zjednodušuje proces začleňování externích návrhů do aktuálního projektu.

Vyzkoušejte bezplatný software

Žena sedící u stolu s výhledem na les. Ruce má na klávesnici notebooku.

Zkušební verze řešení NX X

Řešení NX X CAD bylo vyvinuto pro návrh výrobků všech úrovní zkušeností a poskytuje bezkonkurenční výkon. Využívejte všechny výkonné funkce a vlastnosti řešení NX s výhodami cloudu, a to i bez připojení k internetu.

Žena sedí u stolu a pracuje na notebooku.

Řešení NX CAD CAM – edice pro studenty

Studentský software CAD využívá plnohodnotnou technologii 3D CAD a poskytuje ji zdarma studentům technických oborů. Software je stejný jako ten, který používají odborníci, ale má některé zásadní rozdíly.

Další informace

K přečtení

Rychle vytvářejte nové koncepční návrhy, snadno reagujte na požadavky na změny a provádějte současné aktualizace více komponent v rámci sestavy pomocí synchronní technologie.

Ke zhlédnutí

Toto video demonstruje užitečný nástroj pro algoritmické modelování, který slouží k řízení oblastí s posunem. Uzel oblasti s posunem je univerzálním doplňkem editoru logiky s pěti vstupy pro připojení k ostatním uzlům v logických pravidlech.

Ke zhlédnutí

Získejte konkurenční výhodu díky robustním nástrojům a procesům synchronní technologie, uvádějte výrobky na trh tak rychle, jak je to jen možné, a spravujte rostoucí složitost architektur systémů E/E.