1. Home

Bezpapírová výroba

Bezpapírová výroba znamená používání elektronických systémů založených na softwaru ke sledování a prosazování výrobních procesů a zároveň k zachycení všech informací souvisejících s výrobními záznamy.

Co je bezpapírová výroba?

Bezpapírové výrobní procesy zajišťují ochranu proti chybám a přehled v reálném čase, který je nezbytný k tomu, aby se pokaždé vyráběl výrobek v konzistentní kvalitě.

Systém pro realizaci výroby nahrazuje papírové výrobní procesy proaktivní realizace výroby, které přináší snížení nákladů a podporuje iniciativy neustálého zlepšování a štíhlosti výroby. Vynucuje obchodní pravidla, aby se zabránilo chybám v procesech, a poskytuje kompletní elektronickou auditní stopu všech výrobních úkonů.

Související produkty: Řešení Opcenter Execution

Osoba sedící u stolu a usmívající se na monitor počítače

Pochopení výhod

Bezchybné úkony

Nahraďte ruční papírové záznamy elektronickými systémy, eliminujte riziko chyb v dokumentaci a zvyšte přesnost výrobních úkonů.

Efektivita a snížení nákladů

Automatizujte úkony, kontrolujte procesy v reálném čase a vynucujte postupy v místě realizace. To vám umožní snížit režijní náklady, omezit plýtvání, zvýšit výnosy a zefektivnit výrobní procesy.

Dodržování průmyslových a regulačních požadavků

Zachycujte, ukládejte a zobrazujte veškeré výrobní informace s elektronickou auditní stopou a omezte čas a rizika spojená s tradičními ručními dokumentačními procesy.

Přehled a rozhodování v reálném čase

Získejte okamžitý přístup ke komplexním provozním datům, což umožňuje včasnou analýzu, informované rozhodování a efektivní řazení úkolů, a tím i zvýšení efektivity pracovních postupů a provozní agility.

Rychlejší uvedení na trh

Zjednodušte kontroly a pracovní postupy procesní výroby, umožněte výrobcům rychleji rozpoznat výnosy a získejte konkurenční výhodu při dodávání výrobků na trh.

Zlepšení kontroly kvality

Předcházejte chybám v každém provozním kroku, což vede k menšímu počtu neshod, snížení zmetkovitosti a přepracování a k předvídatelnějšímu výrobnímu výstupu, což v konečném důsledku přináší výrobky s konzistentní kvalitou.

Bezpapírové výrobní procesy

Bezpapírové výrobní procesy zajišťují ochranu proti chybám a přehled v reálném čase, který je nezbytný k tomu, aby se pokaždé vyráběl výrobek v konzistentní kvalitě. Pokud se vyskytnou problémy s kvalitou výrobků, elektronické systémy mohou rychle identifikovat, omezit a napravit podezřelé výrobky, ať už v procesu nebo v terénu. Kontextová data uložená v elektronických výrobních systémech přinášejí informace, které mohou výrobcům pomoci optimalizovat výrobní procesy a podpořit lepší rozhodování pomocí řídicích panelů v reálném čase, které poukazují na trendy a poskytují analýzy.

V bezpapírové výrobě nahrazuje elektronická evidence ruční papírovou evidenci. Mezi závody a odděleními nepobíhají žádní zaměstnanci s dokumenty. Bezpapírové systémy jsou obvykle integrovány do systémů vyšší úrovně, jako je systém ERP, aby bylo možné získat informace o kusovníku a objednávkách, které se budou spravovat v závodě. Obsluha v bezpapírových výrobních závodech dostává výrobní úkoly ve správně seřazených sekvencích (např. podle priority, termínu plnění nebo významu pro zákazníka). Obsluha má ve svých pracovních buňkách k dispozici vizuální pokyny, které pomáhají prosadit a urychlit správnou činnost. Výkresy, grafiky a standardní operační postupy jsou k dispozici online, což zajišťuje, že pracovníci pracují s jejich nejaktuálnější verzí. Bezpapírové systémy nejenže zabraňují chybám, ale také poskytují upozornění v reálném čase, když se vyskytnou problémy. Jelikož se výrobci snaží vyplnit stále menší a proměnlivější mezery na trhu, je skutečnost, že bezpapírové výrobní procesy eliminují potřebu kontroly v průběhu výroby a výrazně urychlují (tj. zkracují) dobu konečné kontroly a uvolnění na trh, konkurenční výhodou, která může přinést větší spokojenost zákazníků, nemluvě o možnosti rychlejšího získání příjmů.

Častým omylem v souvislosti s bezpapírovou výrobou je představa, že se jedná pouze o „kus papíru v elektronické podobě“, tedy digitální verzi papírových dokumentů nebo chytré soubory PDF. Ačkoli tyto prvky mohou v bezpapírovém výrobním systému existovat, hlavní hodnota bezpapírové výroby vychází z její schopnosti zabezpečit úkony proti chybám a současně zachycovat, ukládat a zobrazovat všechny výrobní informace v reálném čase. To zajišťuje přehled o úkonech napříč výrobním podnikem a zároveň prosazuje správné postupy na úrovni závodu, aby se eliminovaly chyby ve výrobě a zajistila okamžitá, přesná a snadno dostupná dokumentace, která rychle splní požadavky auditu a shody s předpisy. Bezpapírové výrobní systémy se „samy kontrolují“ a zároveň sledují a prosazují výrobní procesy, čímž eliminují čas a rizika spojená s tradičními ručními dokumentačními procesy.

Výrobci prakticky ve všech odvětvích jsou kvůli papírovým procesům méně efektivní.

Problém s papírovou verzí

Z hlediska dokumentace je u papírových systémů mnohem větší možnost vzniku chyb. Zvažte složitost pořizování záznamů. Dokumentace je soubor dokumentů spojených s prováděnými úkony, vynásobený počtem zapojených stran, počtem závodů v podniku a množstvím shromážděných dat. I kdyby se papírová evidence prováděla s přesností 99,5 procenta (což v reálném výrobním prostředí není příliš pravděpodobné), chyby v dokumentaci společnosti se stále budou hromadit v desítkách tisíc. Studie ukazují, a výrobci to potvrzují, že přesnost ručního papírování je výrazně nižší než 99,5 %. Díky dnešním bezpapírovým výrobním systémům nedochází k žádným chybám v dokumentaci.

Z hlediska kvality ruční papírové systémy jednoduše nedokážou dostatečně zabránit chybám v každém kroku úkonů. Pojďme si projít všechny kroky spojené s výrobními úkony: Jsou stroje kvalifikované? Je postup správný? Byla obsluha vyškolena? Byla shromážděna všechna relevantní data? Odpovědi na tyto otázky snižují efektivitu papírových systémů, a proto se v mnoha výrobních odvětvích dosahuje kvality „hrubou silou“ s nadbytečnými kontrolami a opakovaným prověřováním, protože se nelze spoléhat pouze na papírové systémy.

Z pohledu nákladů zvyšují papírové procesy pouze režijní náklady (např. papír, pracovní síla) a čas bez přidané hodnoty. Jejich nedostatečná efektivita se projevuje napříč úkony v podobě plýtvání, nižších výnosů a zpoždění, které zpomaluje vývoj výrobků a jejich uvádění na trh.

Automatická správa úkonů v celém podniku, tedy zajištění toho, že obsluha a stroje jsou vhodné pro danou aplikaci a řádně certifikované, že výdej materiálu je kontrolován v reálném čase, že všechna relevantní data jsou zachycována v reálném čase a že postupy jsou vynucovány v místě provedení, umožňuje, aby bezpapírové systémy pro realizaci výroby (MES) tyto problémy odstranily. Výsledkem je předvídatelnější výrobní výkon.

Bezpapíroví výrobci mají méně problémů s neshodami, méně zmetků a nedodělků, konzistentnější kvalitu výrobků a méně stížností od zákazníků, koncových uživatelů i v samotném podniku. Tyto skutečné výsledky nejen zefektivňují a zvyšují ziskovost výrobních úkonů, ale také chrání hodnotu značky tím, že minimalizují riziko.

Související produkty