1. Home

Vytlačování materiálu

Díky technikám vytlačování materiálu se mnoho jednotlivců a společností po celém světě zabývá 3D tiskem dílů v oblastech, jako jsou kutilství, prototypování a výroba komerčně dostupných produktů.

Co je to vytlačování materiálu?

Vytlačování materiálu je metodika aditivní výroby (AM). Cívka s materiálem (obvykle termoplastickým polymerem) je protlačována vyhřívanou tryskou v nepřetržitém proudu a selektivně nanášena vrstvu po vrstvě, aby se vytvořil 3D objekt. Výroba z tavených vláken (FFF) a modelování pomocí nanášení roztaveného vlákna (FDM) jsou dva příklady technologie vytlačování materiálu.

Vytlačování materiálu obvykle není tak rychlé nebo přesné jako u jiných typů aditivní výroby. Technologie vytlačování materiálu a kompatibilní suroviny, jako jsou nylon a ABS plast, jsou však rozšířené a levné. A to natolik, že vytlačování materiálu je nejoblíbenějším procesem pro 3D tisk pro kutily doma. Ve výrobním a průmyslovém prostředí se vytlačování materiálu běžně používá pro výrobu nefunkčních prototypů, dočasných náhradních dílů pro strojní zařízení nebo nákladově efektivní rychlé prototypování pro více iterací stejného objektu.

Vytlačování materiálu má také tu výhodu, že je škálovatelné. Lze jej použít pro malé díly o velikosti 20 cm nebo méně, ale také pro velmi velké díly s rozměry několika metrů. To znamená, že vytlačování materiálu lze využít pro tisk dílů, které se vejdou do ruky, až po díly o velikosti vozidla, a tato charakteristika škálovatelnosti se využívá v mnoha průmyslových odvětvích k použití stejné technologie pro tisk široké škály dílů.

Související produkty: NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

material-extrusion-is1486965695-feature-640x360

Pochopení výhod vytlačování materiálu

Využití škálovatelnosti

Tryskání materiálu umožňuje tisknout díly, které se vejdou do ruky, až po extrémně velké díly o velikosti vozidla.

Snížení nákladů

Snižte náklady na prototypování a výrobu pomocí levných a snadno dostupných materiálů. Materiály používané pro vytlačovací tisk jsou obvykle levné polymery jako PLA, nylon, ABS a PET.

Demokratizace výroby

Vytlačování materiálu se vyhýbá nebezpečným materiálům a vysoce výkonným systémům, jako jsou lasery nebo elektronové paprsky, takže je bezpečné pro různá prostředí od dílen po kancelářské stoly a eliminuje další bezpečnostní protokoly.

Související produkty

Související zdroje informací

Software pro aditivní výrobu

Tento blog se zaměří na tuto vzrušující novou technologii a na roli, kterou společnost Siemens hraje při pomoci našim zákazníkům při využití možností, které aditivní technologie přináší.

Komunita

Zapojte se do konverzace a získejte odpovědi na své otázky od odborníků na aditivní výrobu.