1. Home

Výroba na zakázku

Výroba na zakázku (MTO) je přístup k pokročilému plánování a rozvrhování, při kterém je výroba zahájena po obdržení objednávky zákazníka.

Co je výroba na zakázku?

Výroba na zakázku je považována za úkon typu pull, protože událost zahajující výrobní činnost (objednávka zákazníka) začíná objednávkou a pokračuje zpětně výrobní sekvencí, aby dospěla k plánu nebo rozvrhu. To znamená, že výroba je „tažena“ poptávkou. Oproti tomu výroba na sklad (MTS) je úkon typu push.

Plánování výroby na zakázku je stále rozšířenější, protože je slučitelné s tržním trendem „hromadného přizpůsobení“, což znamená malé dávky nebo velikosti šarží vyráběné s efektivitou hromadné výroby. Výroba na zakázku jako úkon typu pull začleňuje do výrobní série přizpůsobené prvky. Výroba na zakázku také pomáhá minimalizovat nadbytečné zásoby, které často vedou k plýtvání. Výroba na zakázku jako taková je často součástí štíhlé výroby a rozvrhování just-in-time (JIT).

I když výrobní cyklus začíná až po obdržení objednávky, hlavním úkolem při plánování výroby na zakázku je minimalizovat dodací lhůtu. To znamená, že výroba na zakázku je přístupnější pro produkty s relativně krátkými výrobními cykly. Aby se zkrátila dodací lhůta, mohou výrobci využít přístup výroby na sklad pro komponenty meziproduktů, které vyžadují vlastní významnou dodací lhůtu, aby mohly být procesní kroky využívající tyto meziprodukty zahájeny po obdržení objednávky rychleji. To je koncept, který stojí za plánováním požadavků na materiál řízeným poptávkou.

Některé funkce moderního systému pokročilého plánování a rozvrhování (APS) jsou navrženy tak, aby optimalizovaly plánování výroby na zakázku. Software APS umožňuje plánovačům rychle vyhodnotit změny v množství nebo termínu dodání, stejně jako změny ve výrobní kapacitě, a upravit plán výroby na zakázku tak, aby vyhovoval novým požadavkům.

Související produkty: Opcenter APS

make-to-order-640x360

Pochopení výhod

Nižší náklady

Minimalizujte nadbytečné zásoby a plýtvání, optimalizujte efektivitu výroby prostřednictvím plánování řízeného poptávkou a umožněte hromadné přizpůsobení při efektivních velikostech šarží

Snížení množství odpadu

Vyhněte se hromadění nepoužitých nebo zastaralých materiálů tím, že budete zahajovat výrobu v reakci na konkrétní objednávky zákazníků.

Vyšší spokojenost zákazníků

Přizpůsobte výrobu individuálním požadavkům, zajistěte personalizované produkty a včasné dodání a minimalizujte pravděpodobnost nadbytečných nebo zastaralých zásob, což povede k pohotovějšímu a zákaznicky orientovanému přístupu.

Proces plánování výroby na zakázku

Výroba na zakázku začíná objednávkou odběratele, takže výrobní pracovní příkaz se vytvoří z prodejní objednávky. Výrobní proces pak probíhá v souladu s kusovníkem (BOM) a výrobním postupem (BOP).

Při plánování výroby na zakázku nejsou zásoby hotových výrobků a meziproduktů klíčovými parametry procesu. Místo toho je jedním z těžišť plánování výroby na zakázku doplňování surovin a zásob komponent poskytovaných dodavateli, aby byla zachována připravenost a plynulost výroby. To znamená, že kritickým aspektem plánování výroby na zakázku je úzká koordinace celého dodavatelského řetězce.

Plánování výroby na zakázku také vyžaduje průběžné vyhodnocování budoucích změn poptávky a jejich dopadů na výrobní proces. Průběžné vyhodnocování a úpravy lze provádět prostřednictvím softwaru pro pokročilé plánování a rozvrhování.

Prozkoumejte související produkty pro výrobu na zakázku

Zahájení bezplatné zkušební verze

Grafika monitoru zobrazující kartu s nápisem „Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial“

Zkušební verze řešení Opcenter pro rozvrhování

Zjistěte, jak snadné je okamžitě využít skutečný software pro rozvrhování a jak moc vám může pomoci při každodenní práci.