Výrobci musí každý den dodržovat a uplatňovat několik norem, metod a systémů. Mezi těmito prvky je stěžejní norma ISO 9001. Normy, jako je například norma IATF 16949, ve skutečnosti odkazují na normu ISO 9001, takže výrobci, kteří splňují požadavky normy IATF 16949, musí také dosáhnout shody s normou IS0 9001. Mnoho výrobců OEM považuje certifikaci na bázi normy ISO 9001 za základní prvek schválení prodejce nebo dodavatele.
Vzhledem k poslední aktualizaci se norma označuje jako ISO 9001:2015. Tato revize nahrazuje normu ISO 9001:2008 a vztahuje se na širší okruh průmyslových odvětví. Jednou z nejpodstatnějších změn normy ve verzi 2015 je, že model systému pro správu kvality ISO 9001 se zakládá na vstupech od zákazníků a regulačních orgánů, interních oddělení, okolní komunity a dalších zúčastněných stran.
Výrobci používají software ISO 9001 k prokázání shody s normou ISO 9001. To vyžaduje audit zdokumentovaný ve zprávě, který umožňuje ověřit, že výrobce zavedl a udržuje systém pro správu kvality, který splňuje požadavky normy ISO 9001.
Namísto specifikace požadavků na samotný výrobek nebo proces stanovuje norma ISO 9001 správné postupy správy, které vedou ke konzistentní kvalitě jakéhokoli výrobku nebo služby, na které se vztahuje. V rámci těchto správných manažerských postupů norma ISO 9001:2015 vyžaduje, aby vrcholové vedení společnosti prokázalo vedoucí postavení při zavádění systému pro správu kvality podle normy ISO 9001, včetně aktivního začlenění systému QMS do svých každodenních úkonů.
Související produkty: Řešení Opcenter Quality | Řešení Teamcenter Quality a dodržování předpisů