IBS QMS

Řešení pro správu kvality IBS (QMS), které je nyní součástí řešení Opcenter, nabízí ucelené řešení pro oblast kvality pro celý životní cyklus výrobků a dodavatelský řetězec.

Co je řešení IBS QMS?

Řešení IBS QMS pomáhá výrobcům spravovat kvalitu, výrobu, trasování a dodržování předpisů s cílem optimalizovat hodnotu procesů a výrobků. Pomáhá výrobcům řešit všechny problémy s kvalitou tím, že zahrnuje jak mezioborová, tak oborově specifická řešení na bázi osvědčených postupů. Řešení IBS QMS splňuje klíčové normy kvality, včetně ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II a AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR Part 11 a 820, ISO 14971 a 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SOx a VDA 6.1.

Řešení IBS QMS je navržené tak, aby zefektivnilo procesy v oblastech vývoje, výroby, testování a přejímky výrobků a představuje pilíř portfolia společnosti Siemens pro správu výrobních úkonů (MOM).

Řešení IBS QMS, které nyní spadá pod řešení Opcenter Quality, zahrnuje systémy přizpůsobené konkrétním klíčovým odvětvím a/nebo funkčním oblastem. Řešení IBS QMS umožňuje aplikacím specifickým pro zákazníka poskytovat zajištění kvality nezávisle na vertikální integraci, výrobních procesech/modelech a fázích dodavatelského řetězce. V rámci portfolia řešení IBS QMS je vlajkovou lodí řešení IBS QMS Professional, což je procesně orientované, modulární, vícejazyčné a mezioborové řešení počítačem podporované kvality (CAQ). Řešení IBS QMS Automotive se zabývá integrovaným zajištěním kvality při výrobě automobilů, které pokrývá celý proces od karoserie až po hotový výrobek. CompliantProTM je integrované řešení pro správu shody v řešení IBS QMS, které vytváří transparentnost v každém z definovaných podnikových procesů a zajišťuje dodržování všech příslušných směrnic, předpisů a požadavků. Tyto systémy jsou podrobněji popsány níže.

Související produkty: Řešení Opcenter Quality | Řešení Teamcenter Quality a dodržování předpisů

ibs-qms-professionalsb-640x360
Výhody řešení IBS QMS

Výrobci používající řešení IBS QMS v jeho současné podobě, tedy řešení Opcenter Quality, se těší jak kvantitativnímu, tak kvalitativnímu zlepšení výrobků a výroby. Dosahují kratších inovačních cyklů u složitějších výrobků, čímž zkracují dobu potřebnou k jejich uvedení na trh.

Přehled o všech výrobních datech

Získejte lepší přehled, který nabízí komplexní pohled na všechna výrobní data a podporuje informované rozhodování.

Snížení nákladů na kontrolu a přepracování

Výrazně snižte náklady na kontrolu a přepracování, což přispívá k celkové provozní efektivitě a hospodárnosti.

Snížené náklady na záruku a závazky

Zlepšete finanční výkonnost a spokojenost zákazníků prostřednictvím lepší kvality výrobků.

Snížení počtu stažení z trhu a příslušných nákladů

Dosáhněte podstatného snížení počtu stahování výrobků z trhu a souvisejících nákladů a zajistěte vyšší provozní efektivitu a spokojenost zákazníků díky vyšší kvalitě výrobků.

Vyšší spokojenost zákazníků

Optimalizujte procesy, snižte počet vad a zajistěte vyšší kvalitu výrobků, což vede ke zlepšení zkušeností zákazníků.

Vyšší spokojenost zákazníků

Zvyšte spokojenost zákazníků prostřednictvím optimalizovaných procesů, snížení počtu vad a zvýšení celkové kvality výrobků, což přispívá k vyšší úrovni spokojenosti zákazníků.

Funkce řešení IBS QMS

Řešení IBS QMS toho umí mnohem víc než jen podporu kontrolních postupů a dokumentace. Řešení pro správu kvality IBS QMS umožňuje díky svému ucelenému přístupu ke kvalitě zahájit plánování kvality již během projektování a návrhu výrobků. Následně pokračuje kontrolou kvality během výroby výrobků. Řešení IBS QMS odhaluje rizika a chyby v návrhu a výrobě výrobků, aby bylo možné provádět neustálé zlepšování. Řešení IBS QMS poskytuje na základě shromažďování dat o kvalitě z návrhu a výroby informace potřebné k průběžnému a udržitelnému zahájení procesů řešení problémů s výrobky a výrobou, a to průběžně a udržitelně.

Řešení pro správu kvality IBS QMS nabízí následující funkce:

  • Strukturovaná metoda definování a zahájení nezbytných kroků k převedení výrobků z fáze plánování do sériové výroby, obvykle v podobě pokročilého plánování kvality výroby (APQP)
  • Analýza režimu selhání a dopadů (FMEA) na podporu preventivního předcházení nedostatkům s vyhodnocením jejich následků a souvisejících rizik již ve fázi plánování
  • Získávání příslušných dat a nákladů na externí a interní reklamace
  • Správa kvality dodavatelů, včetně kontroly vstupního zboží, hodnocení dodavatelů, auditu dodavatelů a správy reklamací
  • Správa měřidel pro sledování výkonnosti přístrojů a kalibraci měřidel podle specifikací výrobků
  • Kvalita výroby, včetně plánování kontrol, kontrol během výroby a statistické kontroly procesů (SPC), která pomáhá odhalit odchylky v toleranci, identifikovat příčiny problémů a odstranit vady v reálném čase
  • Správa shody (zákaznické/dodavatelské/interní procesy)
  • Audit (dodavatelský/interní)
  • Získávání a vyhodnocování vad

IBS QMS Professional

Řešení Opcenter Quality

Řešení IBS QMS Professional je vícejazyčné, mezioborové standardní řešení počítačem podporované kvality (CAQ). Moduly řešení IBS QMS Professional jsou navržené tak, aby zefektivnily procesy v oblastech vývoje, výroby, testování a přejímky výrobků.

Řešení IBS QMS Professional harmonizuje a standardizuje procesy kvality v celém životním cyklu výrobků. Řešení IBS QMS Professional podporuje komplexní proces kvality v uzavřené smyčce od návrhu a plánování (nápad) přes výrobní proces (realizace) až po neustálé zlepšování (využití). Významná optimalizace procesů se provádí ve fázi plánování, vývoje a sestavování. Dále se spravují také nákupní a výrobní procesy, a to způsobem, aby došlo k dosažení požadované kvality. Zralý výrobek pak slouží jako hlavní zdroj vstupních informací a zkušeností pro proces návrhu výrobků, čímž se uzavírá smyčka kvality.

Řešení IBS QMS Professional provádí procesy kvality bezpečně tím, že zachycuje a zohledňuje všechny složitosti výrobků a procesů. Systém podporuje rozhraní pro široké spektrum měřicích zařízení, od jednoduchých kalibrů až po složité souřadnicové měřicí stroje nebo 100% kontrolní stroje. Systém správy měřidel poskytuje nástroje pro správu různých typů měřidel (např. mechanických nebo elektrických) a pro dokumentaci všech postupů souvisejících s historií měřidel (např. kalibrace měřidel, jejich výdej/vrácení a opravy). Výběr měřidel je zásadním požadavkem pro dosažení standardizované dokumentace příslušných dat o kvalitě výrobků a procesů a pomáhá určit a sledovat termíny pro jednotlivá měřidla.

Důležité je, že řešení IBS QMS Professional splňuje regulační normy a zajišťuje a prokazuje plnou shodu. Výrobci musí splňovat normy a dodržovat pokyny týkající se jejich konkrétního odvětví.

Řešení IBS QMS Professional je navržené tak, aby zvyšovalo transparentnost v rámci celého výrobního podniku a snižovalo rizika a náklady spojené s problémy s kvalitou a porušováním procesů. Řešení IBS QMS Professional zajišťuje jako procesně orientovaný modulární systém, který je podporován spolehlivostí a strukturou Demingova cyklu (naplánování-provedení-ověření-jednání), tu nejvyšší kvalitu. Demingův cyklus podporuje řešení IBS QMS Professional v celém hodnotovém řetězci výrobků jako vědecký postupný přístup k řešení problémů a neustálému zlepšování. Kromě toho řešení IBS QMS Professional řeší typicky nesourodý soubor úkonů v oblasti kvality v rámci celého podniku a nahrazuje mnoho decentralizovaných nástrojů, které spravují procesy kvality pomocí různých databází v heterogenním a neintegrovaném prostředí IT. Systém uchovává všechna data důležitá pro kvalitu v centralizované databázi.

IBS QMS Automotive

Řešení IBS QMS Automotive přináší transparentnost celého spektra výrobních dat od dodavatele až po prodejce, čímž chrání provozní kapacitu, přesnost a stabilitu a zkracuje dobu zpracování v průběhu celé výroby. Zvládá technickou složitost výroby automobilů, nabízí kompletní správu konfigurací a poskytuje snadný přístup ke všem výrobním datům.

Řešení IBS QMS Automotive je specificky přizpůsobené potřebám automobilového průmyslu:

  • Splňuje všechny hlavní normy, včetně QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 a AIAG
  • Podporuje strategii nulového výskytu vad
  • Podporuje elektronické karty práce na vozidle
  • Efektivně spravuje přepracování
  • Spravuje umístění a dynamické vytváření příkazů ke kontrole konkrétního vozidla
  • Vytváří komplexní sledovatelnost s přesnou lokalizací vadných výrobků
  • Snižuje náklady na záruky a urychluje vyřizování reklamací
  • Zabraňuje vícenásobným kontrolám a zpřísňuje kontrolní proces
  • Určuje obchodní poměry pro optimalizaci procesů

IBS QMS CompliantProTM

Řešení IBS QMS CompliantPro je integrované řešení pro zajištění shody s předpisy, které poskytuje trvalou podporu pro všechny oblasti podnikového řízení, správy rizik a shody s předpisy. Podporuje historii změn, eskalační mechanismy, e-mailová oznámení a další funkce.

Řešení CompliantPro lze přizpůsobit stávajícím procesům ve společnosti a přehledně je zmapovat. Integrované kontrolní funkce a struktury odpovědnosti umožňují rychlý a efektivní tok informací, což následně umožňuje rychlejší identifikaci trendů a rizik a předcházení negativním důsledkům.

Řešení IBS QMS CompliantPro integruje správu uživatelů, která umožňuje spolehlivé přidělování rolí a funkcí pro jednotlivé uživatele. Tím je zajištěno zabezpečení přístupu na každé úrovni. Systém je výrazně orientován na osvědčené postupy a také na předpisy a požadavky.

Řešení IBS QMS CompliantPro je navržené tak, aby podporovalo hodnotově orientovanou a spolehlivou podnikovou správu ke spokojenosti všech zúčastněných skupin. Umožňuje včasné splnění všech relevantních interních i externích předpisů a norem platných pro společnost dnes i v budoucnu, aniž by to pro společnost znamenalo vysoké náklady. Výhody řešení IBS QMS CompliantPro:

  • Podporuje kulturu Culture of Compliance™ ve společnostech v celém dodavatelském řetězci
  • Zajišťuje dodržování všech příslušných norem a předpisů, jakož i právních požadavků
  • Poskytuje vysoce konfigurovatelné a škálovatelné softwarové řešení
  • Nevytváří žádná omezení v rámci odvětví, díky čemuž je možné je používat v jakékoli společnosti
  • Podporuje velké množství různých typů dokumentů, práv a pracovních postupů
  • Je možné je použít pro každou jednotkou bez ohledu na umístění

Související produkty