Generativní návrh je ve své podstatě poměrně jednoduchý. Jedná se o funkci aplikací CAD pro generativní inženýring, které samostatně generují množství alternativ návrhů na základě konkrétních omezení. To se může dít bez dohledu či interakce konstruktéra, takže ten má více času na další úkoly. Po skončení si mohou konstruktéři vybrat, které návrhy chtějí prozkoumat podrobněji. Celkově vzato to tedy urychlí vývoj, aniž by byl vyžadován čas konstruktéra.
Generativní návrh v počítačem podporovaném navrhování (CAD) je inovativní přístup, který zahrnuje použití algoritmů a umělé inteligence (AI) ke generování více možností návrhu na základě zadaných parametrů a omezení. Umožňuje konstruktérům a inženýrům prozkoumat širokou škálu potenciálních řešení a optimalizovat návrhy pro různé cíle, jako je snížení hmotnosti, efektivita materiálu, minimalizace nákladů a zvýšení výkonu. Generativní návrh v systému CAD je obzvláště cenný pro složité technické úkoly, kde mohou být tradiční metody navrhování omezeny časem, zdroji nebo lidskou kreativitou. Využitím výpočetního výkonu a generativních inženýrských algoritmů umožňuje generativní návrh konstruktérům vytvářet optimalizovaná inovativní řešení, která posouvají hranice možností v oblasti návrhu a inženýrství výrobků.
Hlavní charakteristiky generativního inženýrství v systému CAD
Optimalizace v generativním návrhu na základě algoritmu:
Algoritmy generativního návrhu analyzují vstupní parametry, jako jsou funkční požadavky, vlastnosti materiálů, výrobní omezení a výkonnostní kritéria, a generují konstrukční řešení.
Iterativní procházení v generativním návrhu:
Konstruktéři mohou rychle a efektivně procházet řadu alternativních návrhů. Nástroje pro generativní návrh obvykle generují množství možností návrhu, které lze následně vyhodnotit na základě konkrétních kritérií.
Složitá geometrie v generativním návrhu:
Generativní návrh často vytváří složité geometrické tvary a struktury, které by bylo obtížné vytvořit ručně. Tyto návrhy mohou plně využít potenciál pokročilých výrobních technik, jako je aditivní výroba (3D tisk).
Víceoborová optimalizace v generativním návrhu:
Generativní návrh dokáže optimalizovat návrhy napříč různými obory, jako je strukturální analýza, dynamika kapalin, tepelná správa a elektromagnetické simulace, aby se dosáhlo optimálního výkonu podle různých kritérií.
Člověk ve smyčce v generativním návrhu:
Zatímco algoritmy generativního návrhu automatizují vytváření alternativních návrhů, lidští konstruktéři hrají klíčovou roli při zadávání požadavků na návrh, vyhodnocování vygenerovaných možností a upřesňování konečného návrhu.
Procházení prostoru návrhu v generativním návrhu:
Generativní návrh umožňuje konstruktérům projít celý prostor návrhu a odhalit inovativní řešení, která by při použití tradičních metod návrhu nemusela být zjevná.
Parametrické modelování v generativním návrhu:
Generativní návrh často využívá techniky parametrického modelování, kdy jsou definovány parametry návrhu a různě se s nimi manipuluje, aby bylo možné generovat alternativy návrhu.
Generativní návrh a optimalizace topologie
Generativní návrh podporuje klíčové funkce, jako je optimalizace topologie pro provádění simulace konstrukce a odstranění zatížení a hmotnosti z prázdných ploch v materiálech. Řešení Siemens NX 12 je jediným softwarem pro generativní návrh, který obsahuje optimalizaci topologie založenou na technologii konvergentního modelování, která umožňuje jednotné 3D modelování kombinací fasetových a dat B-rep. Výsledkem jsou lehčí komponenty, aniž by došlo k výrazným omezením v oblasti konstrukčního záměru nebo integrity.
Podpora inženýrů pomocí generativního návrhu a fasetového modelování
Generativní návrh je funkce inženýrského softwaru CAD, při níž konstruktér spolupracuje s algoritmy umělé inteligence na tvorbě a hodnocení stovek potenciálních návrhů, jež řeší konkrétní navrhovaný výrobek. Proces generativního návrhu začíná definováním cílů a omezení projektu. Patří mezi ně mimo jiné tyto konstrukční parametry:
- Velikost nebo geometrické rozměry výrobku
- Přípustné zatížení a provozní podmínky
- Cílová hmotnost
- Materiály
- Výrobní metody
- Cena za jednotku
Související produkty: NX CAD