Diskrétní výroba je přístup k průmyslové výrobě, jehož výsledkem jsou jednotlivé konečné výrobky. Dosáhne se jí tak, že vstupní materiály, díly, komponenty a/nebo podsestavy procházejí řadou výrobních kroků, které mohou zahrnovat obrábění, sestavování, leptání, upevňování, leštění, šití, balení a podobně. Výsledkem diskrétní výroby jsou konečné výrobky, které se od sebe liší a lze je spočítat. Obvykle také vyrábí položky, které lze rozložit na jednotlivé komponenty.
Tyto dva rysy odlišují diskrétní výrobu od procesní výroby, která vyrábí výrobky obvykle měřené v hmotnosti nebo objemu. Tyto produkty, jako jsou šampony nebo ovocné šťávy, nelze jednotlivě spočítat a často procházejí nevratnými změnami, které znemožňují jejich zpětný rozklad na složky.
Příklady diskrétní výroby sahají od nanotechnologií až po letadla. Zatímco elektronika a polovodiče a automobilový, dopravní, letecký a obranný průmysl představují některé z nejrozšířenějších příkladů diskrétní výroby, široké spektrum dalších průmyslových odvětví se při výrobě svého zboží spoléhá na diskrétní výrobní procesy. Mezi ně patří:
- Automobilový průmysl
- Letectví a obrana
- Elektronika
- Průmyslové stroje
- Těžká technika
- Námořní průmysl
- Zdravotnická zařízení
Je třeba poznamenat, že výroba mnoha výrobků zahrnuje jak diskrétní, tak procesní úkony. Například při výrobě skleněných lahví je třeba vyrobit sklo procesní výrobou a poté vyrobit jednotlivé lahve diskrétní výrobou.
Techniky a technologie diskrétní výroby prošly všemi čtyřmi průmyslovými revolucemi, od řemeslné výroby přes hromadnou výrobu a počítačovou automatizaci až po propojení v rámci Průmyslu 4.0, data v reálném čase, chytrá zařízení a autonomní systémy. Diskrétní výrobci si dnes udržují nebo zvyšují svou konkurenční výhodu zaváděním digitálních nástrojů a systémů prostřednictvím softwarových řešení pro diskrétní výrobu.
Související produkty: Opcenter Execution Discrete