1. Home

Počítačem podporované navrhování (CAD)

Software pro počítačem podporované navrhování (CAD) nebo software pro 3D CAD se používá k vytváření, analýze nebo změnám dvourozměrných nebo trojrozměrných návrhů a modelů v digitálním prostředí namísto ručního navrhování. Systém CAD často používají architekti, inženýři, komerční a průmysloví konstruktéři a umělci.

Co je systém CAD?

Počítačem podporované navrhování (CAD) je používání počítačových programů k vytváření, úpravám, analýze a dokumentaci dvourozměrných nebo trojrozměrných (2D nebo 3D) grafických reprezentací fyzických objektů jako alternativy k ručním návrhům a prototypům výrobků. Systém CAD se hojně využívá v počítačové animaci a speciálních mediálních efektech, stejně jako v produktovém a průmyslovém návrhu.

Co je NX CAD?

NX CAD je řešení pro návrh strojírenských výrobků vyvinuté společností Siemens, které pomáhá společnostem zvyšovat efektivitu a kvalitu návrhu výrobků. Poskytuje nejkomplexnější digitální dvojče výrobku, a to díky bezproblémovému propojení týmů, procesů, systémů a dat zahrnutých do návrhu výrobku.

Jedná se o první velký systém pro počítačem podporované navrhování ve strojírenství (MCAD) s certifikací jako otevřený systém, který poskytuje snadnou integraci a prokazatelně pomáhá zákazníkům vyvíjet jejich data bez narušení. Jedná se o jediné CAD řešení, které podporuje licencování tokenů, což je vysoce flexibilní přístup k poskytování doplňkových řešení. Nyní je k dispozici v cloudu jako služba (NX X) a může vám pomoci snadněji, rychleji a ve velkém měřítku urychlit digitální transformaci.

Co je Solid Edge CAD?

Řešení Solid Edge CAD je technologie společnosti Siemens, kterou inženýři, vývojáři a konstruktéři používají k vytváření funkčních virtuálních prototypů trojrozměrných objektů. Díky řešení Solid Edge mohou konstruktéři dynamicky vytvářet a upravovat každý detail výrobku, komponenty nebo sestavy. Software 3D CAD usnadňuje a automatizuje další aspekty inženýringu výrobků, jako je simulační testování, kreslení a rýsování, výroba, správa dat, počítačem generovaná animace a další. Tyto trojrozměrné modely lze použít v simulačních studiích k prognózám, jak bude objekt reagovat na zátěž a faktory prostředí, lze je vykreslit a vytvořit z nich fotorealistické obrázky pro použití v prodejních a marketingových materiálech a/nebo lze podrobné výkresy zaslat do výroby (nebo v případě aditivní výroby lze soubor CAD zaslat přímo do 3D tiskárny).

Modelování v systému CAD

Tradičně existují dva hlavní přístupy k vytváření a úpravám geometrie v systému 3D CAD. Jedním je modelování založené na historii (známé také jako sekvenční modelování nebo na základě prvků) nebo přímé modelování. Při modelování založeném na historii řídí struktura a pořadí prvků to, jak modely reagují na změny nebo úpravy. To vytváří předvídatelné výsledky úprav podkladových náčrtů prvků pomocí přesných změn rozměrů. Přímé modelování neudržuje historii funkcí ani nezaznamenává, jak je model sestavený. Neexistují žádné náčrty, které by řídily prvky, z nichž se součást skládá. Úpravy se provádějí tak, že jednoduše vyberete, co chcete změnit, a změníte to.

Související produkty: NX CAD

3D grafika šicího stroje vedle drátového modelu téhož šicího stroje

Pochopení výhod

Systém CAD se používá v celém inženýrském procesu, od koncepčního návrhu a rozvržení výrobků přes analýzu sestavy až po definici výrobního postupu.

Modelování

Výkonné a všestranné nástroje pro 2D a 3D CAD modelování v systému CAD vám umožní volně používat jakýkoli přístup, který odpovídá vašim návrhovým úkolům, od návrhu sestavy až po návrh volného tvaru. Vytvářejte podrobné 3D modely a 2D výkresy.

Testování

Umožňuje konstruktérům interaktivně testovat varianty návrhu s minimem fyzických prototypů. Zajištěním přesnosti návrhu s předstihem mohou společnosti minimalizovat chyby a přepracování ve fázích výroby, sestavování a testování.

Úspora nákladů

Systém CAD umožňuje konstruktérům vytvářet detailní virtuální modely výrobků před zhotovením fyzických prototypů. Společnosti mohou identifikovat a opravit chyby návrhu již v rané fázi vývoje, což snižuje potřebu nákladných fyzických prototypů.

Rychlejší uvedení na trh

Systém CAD usnadňuje rychlejší vývoj výrobků tím, že zefektivňuje proces návrhu. Pomocí systému CAD mohou konstruktéři rychle iterovat návrhy, testovat varianty návrhů a efektivně provádět revize. To znamená zkrácení doby uvedení na trh.

Spolupráce

Systém CAD usnadňuje spolupráci mezi víceoborovými týmy tím, že poskytuje centralizovanou platformu pro sdílení konstrukčních dat, dokumentů a zpětné vazby, čímž zlepšuje komunikaci a koordinaci mezi konstruktéry a zúčastněnými stranami.

Funkce softwaru CAD

Je hojně využíván díky mnoha výhodám oproti ručnímu kreslení. Software CAD je rychlejší, vytváří přesné návrhy, snadno se integruje s digitálními pracovními postupy a umožňuje uživatelům shromažďovat prohledávatelnou a široce přístupnou knihovnu návrhů a znalostí o navrhování.

Kreslení a dokumentace v systému CAD

2D návrh, rozvržení, kreslení, anotace a dokumentace jsou základními funkcemi každého systému CAD. Automatické vytváření výkresových pohledů z 3D modelů komponent a sestav a pomoc při zarovnávání a měřítkování výkresových pohledů dále rozšiřuje využití softwaru v procesu navrhování. Software CAD se používá také k vytváření podrobných 3D modelů a 2D výkresů.

Ověřování návrhů v systému CAD

Systém CAD pomáhá rychle získat potřebné informace, zkontrolovat návrhy s ohledem na soulad s požadavky a přijímat informovaná rozhodnutí.

Interoperabilita návrhů

Pokud jde o integrovanou elektroniku, je velmi důležité, aby konstruktéři obou systémů spolupracovali v průběhu celého procesu vývoje počítačem podporovaného návrhu. Systém CAD propojuje zúčastněné strany a zajišťuje soulad mezi jednotlivými systémy před dokončením návrhu.

Systém CAD může být také označován jako CADD neboli počítačem podporované navrhování a kreslení. CAD/CAM (počítačem podporovaná výroba) označuje použití CAD se softwarem, který předává data výrobním procesům na základě mnoha prvků.

Systém CAD se používá v celém inženýrském procesu, od koncepčního návrhu a rozvržení výrobku přes analýzu sestavy až po definici výrobního postupu. Systém CAD umožňuje konstruktérům interaktivně testovat varianty návrhu s minimem fyzických prototypů a dosáhnout následujících výhod:

  • Nižší náklady na vývoj výrobků
  • Větší rychlost
  • Zvýšená produktivita
  • Zajištění kvality
  • Zrychlení uvedení na trh

Zahájení bezplatné zkušební verze

Žena sedící u stolu s výhledem na les. Ruce má na klávesnici notebooku.

Zkušební verze řešení NX X

Řešení NX X CAD bylo vyvinuto pro návrh výrobků všech úrovní zkušeností a poskytuje bezkonkurenční výkon. Využívejte všechny výkonné funkce a vlastnosti řešení NX s výhodami cloudu, a to i bez připojení k internetu.

Žena sedí u stolu a pracuje na notebooku.

Řešení NX CAD CAM – edice pro studenty

Studentský software CAD využívá plnohodnotnou technologii 3D CAD a poskytuje ji zdarma studentům technických oborů. Software je stejný jako ten, který používají odborníci, ale má některé zásadní rozdíly.

Další informace

Zavedení podle vlastních představ

Možnosti zavedení přizpůsobené na míru týmům všech velikostí zahrnují lokální virtualizované prostředí nebo streamovanou službu od poskytovatele veřejného cloudu.

Využijte školení

Začněte používat platformu Siemens Xcelerator Academy. Osvojte si řešení NX CAD a staňte se předním odborníkem na návrh strojírenských výrobků.

Připojení ke komunitě

Spojte se s kolegy konstruktéry, učte se nové postupy, sdílejte nápady a neustále rozšiřujte své odborné znalosti v oblasti návrhu strojírenských výrobků.