1. Home
Pár inženýrů prochází řešení Simcenter pro výkonové inženýrství v automobilovém průmyslu, aby urychlili vývoj.

VÝKONNOSTNÍ INŽENÝRSKÁ ŘEŠENÍ

Inženýrský software pro automobilový průmysl

Posuňte hranice návrhu, inženýrství a inovací. Integrujte simulační a testovací strategie, MBSE, AI a multifyzikální znalosti s inženýrským softwarem pro automobilový průmysl a vyvažujte technické charakteristiky výkonu automobilů, optimalizujte dojezd, efektivitu a pohodlí.

Optimalizace výkonového inženýrství v automobilovém průmyslu

Autonomní a elektrická revoluce je tady a nevypadá to, že by mělo dojít k nějakým změnám. Přestože automobilový průmysl přijal digitální transformaci, neznamená to, že jsme společně dosáhli vrcholu. Abyste mohli rychleji a efektivněji vytvářet inovace, musíte také propojit pracovníky, technologie a procesy. Když budou fungovat ve vzájemné shodě, budete schopni překonat propast mezi dokonalostí digitálního dvojčete a dokonalostí výrobků.

80%

Zkrácení času při analýze CAE

Společnost Denso díky řešením NX CAD a Simcenter 3D s integrovanými procesy a šablonami CAE zkrátila čas potřebný k analýze CAE až o 80 procent. (Denso)

2X

Rychlejší vývoj modelů

Francouzský výrobce PSA Peugeot Citroën zavedl multifyzikální přístup, optimalizoval akumulátor dvakrát rychleji a zároveň snížil náklady. (PSA Peugeot Citroën)

94%

Zkrácení času potřebného k určení zdrojů hluku

Dříve trvalo inženýrům ve společnosti Honda tři až čtyři hodiny, než zjistili, odkud hluk vychází. Nyní to zvládnou za 15 minut a s mimořádnou přesností. (Honda)

Jaké strategie mohou inženýři v automobilovém průmyslu použít pro zavedení digitální transformace?

Zaveďte simulační a testovací strategie s využitím inženýrského softwaru pro automobilový průmysl pro řešení výzev v oblasti elektrifikace, autonomie, lehké konstrukce, bezpečnosti, systémové integrace, homologace a propojení.

00:00
00:00

Co pro vás může udělat inženýrský software pro automobilový průmysl?

Výkonové inženýrství v automobilovém průmyslu využívá pokročilá simulační a testovací řešení ve všech fázích vývoje. Pomáhá při včasném rozhodování o návrhu, vyvažuje protichůdné vlastnosti vozidla, urychluje uvedení na trh a snižuje náklady.

Zvýšení produktivity a míry inovací pomocí řešení Simcenter

Řešení Simcenter nabízí prediktivní simulační a testovací řešení, která podporují inženýry na jejich cestě za digitalizací. Díky špičkovému inženýrskému softwaru pro automobilový průmysl a nástrojům, odborným znalostem v oboru a zákaznické podpoře umožňuje řešení Simcenter inženýrským týmům plně využít potenciál digitálního dvojčete.

Na pravé straně obrazovky jsou tři usměvaví lidé pracující na projektu a ukazující na obrazovku počítače. Na obrázku na levé straně obrazovky je digitální dvojče automobilu.

100% virtuální inženýrství

  • Maximalizace hodnoty kombinací odborných znalostí, nástrojů a procesů
  • Nalezení správné rovnováhy mezi protichůdnými funkčními požadavky
  • Přechod od fyzického řešení problémů k predikci virtuálního prototypu
  • Provádění rychlých a nákladově a energeticky efektivních simulací výpočetní dynamiky kapalin (CFD) pomocí hardwaru GPU
Přístrojová deska elektromobilu představující systémové inženýrství založené na modelech (MBSE) společnosti Siemens pro lepší návrhy.

Softwarově definovaná vozidla

Model automobilu, který ukazuje, jak maximalizovat dojezd pomocí multifyzikálního přístupu k vývoji baterií.

Elektrifikace

  • Maximalizace dojezdu pomocí multifyzikálního přístupu k vývoji baterií
  • Návrh a konstrukce elektrického pohonu v integrovaném inženýrském pracovním postupu
  • Vyvážení pohodlí cestujících, efektivity, výkonu a zážitků ve vozidle
  • Zlepšení odporu vzduchu a vývoje aerodynamiky vozidla
Vizuální znázornění automobilů na dálnici se zelenými a modrými překryvy znázorňujícími asistenci řidiče s více senzory. Řešení Simcenter SCAPTOR urychluje vývoj autonomního řízení s více senzory a pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS).

Asistenční systémy řidiče a autonomní technologie

  • Splnění všech požadavků, bezpečnostních norem a výkonnostních cílů
  • Identifikace scénářů a extrakce parametrů pro analýzu výkonu
  • Snížení počtu scénářů s neznámými nebezpečnými situacemi pomocí patentovaného rámce
  • Urychlení vývoje algoritmů pomocí digitálního dvojčete založeného na fyzice

Zkušební verze řešení Simcenter pro mechanickou simulaci v automobilovém průmyslu

Vyzkoušejte řešení Simcenter pro mechanickou simulaci ještě dnes a urychlete svůj mechanický návrh. Zjistěte, jak ověřit změny výrobků přidáním simulace do návrhu CAD, jak generovat pružný pohyb karoserie v kontextu simulace pohybu v automobilovém průmyslu, jak spolupracovat na velkých simulačních sestavách a jak korelovat výsledky testování pro ověření a validaci výsledků simulací.

Vykreslení dvoumístného závodního vozu.

Přečtěte si, co o řešení Simcenter říkají skuteční inženýři

Vnímání uživatelů je rozhodující. Odráží, jak dobře si řešení Simcenter vede a zda naše nepřetržité cykly vydávání softwaru mají u vás patřičnou odezvu.

Odznaky ocenění G2 jako lídra pro řešení Simcenter
Další technologickou revolucí bude chytré vozidlo, které digitálně propojí vývoj a provoz. Předdefinováním hlavních kalibračních hodnot pomocí simulace HiL se nám podařilo snížit počet skutečných testů vozidla o 40 %.
Bang Jae-Sung, Ph.D, Vedoucí inženýr v centru pro vývoj a výzkum, Hyundai Motor Company

Vydejte se na cestu inženýrství bez námahy

Využijte naše odborníky

Obraťte se na inženýrské poradenské služby, které vám pomohou vytvořit vaše inženýrské digitální dvojče.

Přístup ke školení

Zjistěte, jak vám služba Siemens Xcelerator Academy pomůže zvládnout práci v řešení Simcenter a rychle zvýšit produktivitu.

Připojení ke komunitě

Připojte se k naší komunitě odborníků na řešení Simcenter a rozšiřte své znalosti!

Nejčastější dotazy

Další informace

Ke zhlédnutí

Prezentace | Virtuální prohlídka našeho podniku pro správu energie vozidel

Případová studie | Využití vyšší přesnosti digitálního dvojčete k vývoji řešení udržitelné mobility

K poslechu

Podcast | Možnosti simulací pro návrh a vývoj prvků v automobilovém průmyslu

Podcast | Digitalizace a budoucnost výkonnostního inženýrství vozidel

K přečtení

Technický dokument | Zavedení systémového inženýrství založeného na modelech při vývoji vozidel

Technický dokument | Inženýrský vliv na elektrifikaci vozidel pomocí digitálního dvojčete

Pojďme si popovídat!

Obraťte se na nás s dotazy nebo připomínkami. Jsme tu, abychom vám pomohli!