1. Home
Několik inženýrů používá inženýrský simulační software Simcenter na několika obrazovkách k získání přehledu v oblasti moderních inženýrských úskalí.

Výkonnostní inženýrská řešení

Inženýrský simulační software

Úspěšně se orientujte v moderních technických složitostech. Zvyšte výkonnost výrobků v reálném světě díky včasným poznatkům pomocí softwaru pro multifyzikální simulace a testování. Zvyšujte produktivitu a podporujte inovace.

Transformace produktového a procesního inženýrství

Rostoucí vliv nejmodernějších technologií, jako je umělá inteligence (AI) a elektrifikace, spolu s vyvíjejícími se předpisy a zvýšenými očekáváními spotřebitelů ohledně udržitelných, přizpůsobených a chytrých výrobků přispívají ke složitosti inženýrských výzev ze skutečného prostředí. Aby společnosti uspěly, musí efektivně integrovat inženýrské oblasti, metody a nástroje a zároveň řešit nedostatek kvalifikovaných inženýrů. Komplexní digitální dvojče, jehož jádrem jsou simulace a testování, je klíčové pro transformaci inženýrství, aby bylo možné rychle vyvíjet, optimalizovat a uvádět na trh nové koncepty.

66%

podíl společností využívajících simulace k získání včasných poznatků

66 % společností uvádí, že používání simulací přináší včasné poznatky. (Tech-Clarity)

73%

podíl společností zavádějících systémové inženýrství založené na modelech

73 % špičkových společností využívá při vývoji výrobků systémové inženýrství založené na modelech, aby se vypořádalo s komplexními požadavky na návrh napříč různými technickými oblastmi. (Lifecycle insight)

79%

podíl společností ověřujících přesnost simulací pomocí testování

79 % předních společností podporuje spolupráci mezi simulačními analytiky a testovacími inženýry. Ověřují simulační modely s výsledky testů, s cílem zvýšit přesnost. (Tech-Clarity)

Jak můžete urychlit proces vývoje výrobků, abyste mohli na trh rychleji uvádět inovativní výrobky?

Překonejte překážky v oblasti spolupráce mezi jednotlivými odvětvími a získejte včasné poznatky o výkonnosti výrobků pomocí řešení pro simulace a testování, která podporují integrované víceoborové a multifyzikální pracovní postupy.

00:00
00:00

Co pro vás může udělat inženýrský simulační software?

Inženýrský simulační software nabízí včasné poznatky o výkonnosti výrobků, pomáhá optimalizovat návrhy a usnadňuje systémové inženýrství založené na modelech. To umožňuje rychlejší uvedení na trh, vyšší návratnost investic a konkurenční výhodu v oblasti inženýrství a digitální transformace.

Zvýšení produktivity a míry inovací pomocí řešení Simcenter

Využijte digitální dvojče díky inženýrskému simulačnímu softwaru Simcenter. Předvídejte chování výrobků na počátku a v průběhu celého cyklu návrhu pomocí modelování a simulací, víceoborového zkoumání návrhu, fyzického testování, simulačního procesu a správy dat.

Inženýr popisující softwarová řešení Simcenter pro simulace kapalin a teplotních podmínek.

Počítačem podporované inženýrství (CAE)

  • Multifyzikální výpočetní dynamika kapalin (CFD) a počítačem podporované navrhování (CAD) s CFD
  • Výpočetní chemie pro návrh nových materiálů
  • Modelování konečných prvků (FEM)
  • Řešiče pro simulace konstrukcí, akustiky, pohybu a elektromagnetiky
Inženýr používající simulaci systémů řešení Simcenter.

Modelování a simulace systémů

  • Včasný návrh konceptu a ověření výkonu systému
  • Vytváření a hodnocení architektury systému
  • Integrace simulací do pracovních postupů systémového inženýrství založeného na modelech (MBSE)
  • Analýza spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) založená na modelech
Člověk pracující na počítači využívající portfolio Simcenter, systémové inženýrství založené na modelech (MBSE), správu simulačních procesů a dat SPDM, RAMS a HPC cloud computing.

AI a modely redukovaného řádu

  • Průzkum a optimalizace prostoru návrhu
  • Rozšířené vyhledávání s podporou AI
  • Platforma pro vytváření, ověřování a export modelů redukovaného řádu (ROM)
Vizualizace simulačních procesů a správy dat ze softwaru Teamcenter.

Automatizace pracovních postupů a procesů

  • Proces simulace a správa dat (SPDM)
  • Úplná sledovatelnost ve všech oblastech výkonu
  • Šablonované a automatizované pracovní postupy
  • Otevřená integrace nástrojů CAD a CAE
Použití řešení Simcenter pro fyzické testování.

Fyzické testování

  • Integrované testovací hardwarové a softwarové řešení
  • Rychlé ověření výkonu pomocí multifyzikálního testování
  • Urychlení systémového inženýrství kombinací testování a simulací

Přechod z CAD na CAE během několika minut

Vyzkoušejte řešení Simcenter pro mechanické simulace. Rychle transformujte geometrii CAD na použitelnou geometrii pro simulace. Zjistěte, jak snadné je provádět strukturální analýzu a získat rychlý přehled o výkonnosti návrhu. Proveďte změnu návrhu a sledujte, jak se váš model automaticky aktualizuje pro rychlé iterace.

Náhled 3D modelu vytvořeného pomocí 3D softwaru Simcenter.

Přečtěte si, co o řešení Simcenter říkají skuteční inženýři

Vnímání uživatelů je rozhodující. Odráží, jak dobře si řešení Simcenter vede a zda naše nepřetržité cykly vydávání softwaru mají u vás patřičnou odezvu.

Odznaky ocenění G2 jako lídra pro řešení Simcenter.
Využitím simulací na začátku projektu jsme výrazně snížili náklady a zkrátili potřebný čas, protože jsme získali vhodný návrh v nejkratším možném čase. To je nesmírně důležité, protože můžeme přimět lidi, aby dělali správná rozhodnutí o návrhu, a tím zkrátit dobu vývoje o 50 až 80 procent.
Euan Freeman, Hlavní inženýr, Cox Marine

Vydejte se na cestu inženýrství bez námahy

Využijte naše odborníky

Obraťte se na inženýrské poradenské služby, které vám pomohou vytvořit vaše inženýrské digitální dvojče.

Využijte školení

Zjistěte, jak vám služba Siemens Xcelerator Academy pomůže zvládnout práci v řešení Simcenter a rychle zvýšit produktivitu.

Připojte se ke komunitě

Připojte se k naší komunitě odborníků na řešení Simcenter a rozšiřte své znalosti!

Nejčastější dotazy

Další informace

Ke zhlédnutí

Webinář I Automatizace tepelné analýzy desek s plošnými spoji (PCB) pro zkrácení vývoje

Webinář I Snadná spolupráce s cloudovou platformou pro spolupráci nové generace

K poslechu

Podcast | Vývoj digitálního dvojčete v průmyslu

Podcast | Síla AI při optimalizaci parametrů dynamiky vozidla v reálném čase

K přečtení

E-kniha I Umožněte svým inženýrským týmům posouvat hranice a rychleji uvádět inovace na trh

E-kniha I Jak simulace CFD pomáhá malým a středním podnikům udržet si konkurenceschopnost