Přesná data, rychlé výsledky a kontrolované náklady na vývoj jsou základními cíli při nárazových testech vozidel, komponentů a bezpečnostních systémů.
Naše bezpečnostní centrum v nizozemském Helmondu je nezávislou zkušební laboratoří akreditovanou podle normy EN ISO/IEC 17025, která podporuje globální automobilový průmysl při vytváření bezpečnějších a chytřejších vozidel. Naše zařízení pro nárazy a bezpečnost je známé svými jedinečnými nejmodernějšími testovacími a certifikačními zařízeními a službami. Naše testovací centrum nabízí testy bezpečnostních komponentů a systémů pro přilby, bezpečnostní pásy, dětské zádržné systémy a kompletní zádržné systémy. Kromě vývojového testování provádíme finální a nezávislé ověření shody vašeho produktu s celosvětovými standardy.
Nabízíme plně vybavená zařízení pro provádění testů různých automobilových aplikací, jako jsou vývojové testy aktivních asistenčních systémů řidiče (ADAS), testy pasivní bezpečnosti osobních automobilů, testování Evropské hospodářské komise (ECE) pro nákladní automobily a autobusy do celkové hmotnosti 22 tun a testování podle protokolů NCAP. Dokonce i letecké zkoušky sedadel a interiérů jsou prováděny v našem vnitřním zkušebním zařízení.
Přečtěte si více o testování pasivní bezpečnosti
Přečtěte si více o testování aktivní bezpečnosti
Testování pneumatik
Pneumatiky jsou klíčové pro bezpečnost, pohodlí a spotřebu vozidel. V důsledku toho je testování pneumatik významným podnikem. Nabízíme nejmodernější testovací zařízení přesně tam, kam patří: na silnici.
Náš tým má rozsáhlé znalosti o testování pneumatik pomocí jedinečné, interně vybudované řidičské laboratoře, která měří výkon pneumatik na jakémkoli povrchu vozovky a téměř za jakýchkoli podmínek. Testovací přívěs měří síly a momenty, které vznikají při pokládání pneumatiky na vozovku v různých situacích. Ve výchozím nastavení jsou namontovány dvě věže. Na jedné straně je nastavení měření pneumatik automobilu; Na druhé straně je nastavení měření pneumatik motocyklu s možností měřit pneumatiky v úhlech odklonu až 70 stupňů.
Měření pneumatik s naším zkušebním přívěsem se obvykle provádí na komerčních zkušebních polygonech v Německu nebo Španělsku. Tato měření však mohou být prováděna na jakékoli soukromé nebo veřejné zkušební dráze. Můžeme zprostředkovat měření pneumatik ve vnitřním zařízení dle výběru zákazníka.
Naměřená data dodáváme ve standardizovaném formátu (TYDEX). Kromě shromažďování vstupů pro náš nástroj pro montáž pneumatik a následně pro naše modely pneumatik se měřicí zařízení používají také pro validační a srovnávací studie.
Přečtěte si více o simulaci a testování pneumatik
Podívejte se na webinář