1. Home
Tým pracující se softwarem pro návrh výrobků.

CAD řešení

Návrh strojírenského výrobku

Zvyšte efektivitu a kvalitu návrhu výrobků pomocí výkonné integrované sady řešení pro počítačem podporované navrhování (CAD). Odstraňte překážky inovací, navrhujte s ohledem na udržitelnost a omezte náklady na vývoj pomocí našich škálovatelných adaptabilních řešení pro podniky všech velikostí.

Urychlete návrh strojírenského výrobku

Zákazníci požadují komplexní, vysoce kvalitní a udržitelné výrobky, které jsou dodávány rychle. Abyste zůstali konkurenceschopní, musíte vyvíjet a realizovat inovativní návrhy, které splňují potřeby měnícího se trhu v kratším čase, v prvotřídní kvalitě, s menším počtem problémů a za konkurenceschopné ceny.

Problémem návrhu výrobků v dnešní době je, že mnoho společností ještě stále používá nepropojené starší systémy návrhu, které nepodporují ucelený přístup k návrhu výrobků nové generace. Aby byl návrh úspěšný, musí být plně integrován se simulací, validací, výrobou a ostatními částmi procesu vývoje výrobků.

62%

Modelování založené na historii je rigidní

62 % inženýrů souhlasí s tím, že modelování založené na historii může být výkonné, ale nepružné. Návrh konceptu je zpomalován předběžným plánováním, importované modely musí být znovu vytvářeny a provádění změn v pozdní fázi návrhu je obtížné.

49%

Rychlé vytváření počátečních návrhů je nezbytné

49 % uživatelů softwaru CAD považuje schopnost rychle vytvářet počáteční návrhy za významný problém a dalších 40 % uvádí, že schopnost znovu používat stávající návrhy je nejvyšší prioritou.

22%

Spolupráce mezi předcházejícími a navazujícími fázemi je zásadní

22 % uživatelů softwaru CAD uvádí, že spolupráce s interními týmy nebo s partnery pro navrhování a výrobu představuje hlavní výzvu.

Jak můžete rychleji navrhovat a dodávat na trh vysoce kvalitní výrobky nové generace?

Implementujte integrované řešení pro návrh strojírenských výrobků, které urychlí rozhodování a uvádění na trh. Zvyšte produktivitu až o 60 % tím, že umožníte provádět návrhy ve spolupráci a souběžně po celém světě.

Co nabízí řešení návrhu strojírenských výrobků?

Software pro návrh výrobků jako integrovaná sada nástrojů podporuje všechny aspekty vývoje výrobku – zachovává integritu dat a záměr návrhu. Vylepšuje návrh z hlediska kvality, bezpečnosti a udržitelnosti a zároveň umožňuje přizpůsobení a optimalizaci nákladů.

Inovujte pomocí NX CAD, našeho softwaru pro návrh výrobků

Využívejte digitální dvojče výrobku. Překročte hranice jednoduchého modelování a dokumentace s integrovanými nástroji, které pokrývají celý proces vývoje výrobku. Náš software poskytuje kompletní integrované digitální prostředí od počátečního návrhu konceptu až po detailní návrh za účelem zefektivnění spolupráce.

Osoba pracující s koncepčním návrhem.

Mechanical conceptual design

  • Vytvářejte nápady a koncepty pro nový strojírenský výrobek, systém nebo komponentu
  • Definujte základní aspekty a vlastnosti výrobku prostřednictvím tvůrčího průzkumu, brainstormingu a skicování
Tým pracující na návrhu.

Mechanical preliminary design

  • Upřesněte počáteční koncept
  • Transformujte koncept do konkrétního užitečného návrhu, který lze použít pro další vývoj a výrobu výrobků
Muž pracující na platformě pro návrh.

Mechanical detailed design

  • Vytvářejte komplexní a velmi detailní plány, výkresy a specifikace pro strojírenský výrobek, komponentu nebo systém
  • Transformujte koncepční a předběžné návrhy do praktického a vyrobitelného návrhu výrobku
Žena pracující na počítači.

Composite structures design

  • Navrhujte, simulujte a vyrábějte kompozitní konstrukce efektivněji a přesněji
NX CAD

30denní bezplatná zkušební verze softwaru pro návrh výrobků

Vyzkoušejte řešení NX CAD a objevte sílu špičkového softwaru pro návrh strojírenských výrobků. Není nutná žádná instalace, takže můžete začít navrhovat během několika minut. Získejte přístup k předkonfigurovaným oborovým zkušebním verzím s licencemi, ukázkovými modely, datovými soubory a předinstalovanými instrukčními soubory.

Žena s tabletem.

Důvěryhodný a oceňovaný software CAD

Používání řešení NX CAD přesahuje rámec výkonného softwaru. Na vaší cestě k úspěchu vás budeme podporovat na každém kroku.

Zjistěte, proč řešení NX CAD trvale získává vysoké hodnocení za tyto vlastnosti:

  • Snadné použití a nastavení
  • Univerzálnost
  • Modelování a vizualizace
  • Kvalita podpory
Bannery ocenění G2 za rok 2023.
Před zavedením NX trval náš vývojový cyklus 12 až 14 měsíců. Díky NX jsme jej zkrátili na 6 až 8 měsíců. To je výrazné zlepšení nejen kvůli tomu, že odpovídajícím způsobem klesly náklady, ale především kvůli tomu, že kapacita našeho vývojového oddělení se zvýšila natolik, že dokážeme vytvářet nový model každý rok.
Matteo Tenni, Konstruktér výrobků, MET

Další informace

Zavedení podle vlastních představ

Možnosti zavedení přizpůsobené na míru týmům všech velikostí zahrnují lokální virtualizované prostředí nebo streamovanou službu od poskytovatele veřejného cloudu.

Využijte školení

Začněte používat platformu Siemens Xcelerator Academy. Osvojte si řešení NX CAD a staňte se předním odborníkem na návrh strojírenských výrobků.

Připojení ke komunitě

Spojte se s kolegy konstruktéry, učte se nové postupy, sdílejte nápady a neustále rozšiřujte své odborné znalosti v oblasti návrhu strojírenských výrobků.

Nejčastější dotazy

Další informace

Zhlédnout

Webinář na vyžádání | Síla chytrého generativního návrhu výrobku a simulace

Webinář na vyžádání | CAD v cloudu Azure od Microsoftu

Webinář na vyžádání | Software CAD nové generace pro konstrukci těžkých vozidel

Poslechnout si více

Podcast | Navrhování s ohledem na rychlost pomocí NX CAD

Podcast | ECAD-MCAD spolupráce

Podcast Výhody navrhování v cloudu

Přečíst

E-kniha | Technická příručka ke cloudové spolupráci CAD a správě dat

Technický dokument | Sjednocení ECAD-MCAD PCB návrhu pomocí osvědčených postupů pro spolupráci

Infografika | Běžné problémy se softwarem CAD a jak je překonat

Pojďme si popovídat!

Obraťte se na nás s dotazy nebo připomínkami. Jsme tu, abychom vám pomohli!