Až 30%
zvýšení provozní efektivity díky stereoskopickému modelování

Nová generace inženýrství výrobků je pohlcující. To znamená, že potřebujete virtuální náhlavní soupravu, která se bez problémů spojí s pohlcujícím softwarem CAD, abyste překlenuli propast mezi reálným a digitálním světem.
Náhlavní displej Sony XR (HMD) přináší nejpřesnější a nejpřirozenější způsob, jak vnímat, komunikovat a spolupracovat ve 3D. Díky ohromující vizuální věrnosti v kombinaci s dynamickou integrací softwaru a hardwaru můžete zažít pohlcující inženýrství s nejplynulejšími pracovními postupy.
Zjistěte více o technologii, která podporuje pohlcující návrh s náhlavním displejem Sony XR. Toto nové řešení pro imerzivní inženýrství a kolaborativní návrh výrobků funguje v tandemu se softwarem z otevřené digitální obchodní platformy Siemens Xcelerator.
Společnost Natilus využívá pohlcující technologii od společnosti Siemens k vývoji nové generace nákladních letadel a ke změně globálního odvětví letecké dopravy.
Přečtěte si, jak náhlavní displej Sony XR a řešení Siemens NX™ Immersive Designer umožňují inženýrům společnosti Natilus prohlížet si návrhy v lidském měřítku v reálném čase a spolupracovat na nich ještě před vytvořením fyzických prototypů.
Mikrodisplej OLED poskytuje rozlišení 4K pro každé oko a je vybaven velkým displejem typu 1.3. Užijte si plynulou kvalitu obrazu se zvýšeným pocitem reality. To vše poháněno čipem Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2.
Interagujte mezi skutečným a virtuálním světem pomocí rozšířené reality (AR). Díky funkci průhledného videa (VST) získáte také zážitek bez hranic při interakci s virtuálními návrhy v prostředí smíšené reality.
Náhlavní souprava je navržená tak, aby byla lehká, a vyznačuje se optimálním vyvážením hmotnosti přední a zadní části a polstrováním čela. Výklopný prvek umožňuje bezproblémový multitasking a modelování bez hranic.
Zažijte přesnou interakci se svými návrhy. Nově vyvinuté prstencové a ukazovací ovladače umožňují konstruktérům snadno manipulovat s modely a upravovat je přímo v prostoru VR.
DISPLEJ | KAMERA | ROZHRANÍ | SYSTÉM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozlišení: 4K pro každé oko | Funkce průhledného videa (VST): Kamery X2 RGB | Ovladače: Prstencový a ukazovací | Platforma: Čip Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2 | |||
Typ: MOLED | Sledování: Sledování rukou a očí | Operační systém: Android | ||||
Hustota: 55PPD | Styl: Samostatné a připojené k počítači |
* V současné době je pro tento náhlavní displej Sony k dispozici pouze řešení NX Immersive Designer.
Spojením našich technologií a odborných znalostí společnosti Siemens v oblasti strojírenství s nadšením umožňujeme pohlcující inženýrství, které nově definuje každodenní pracovní postupy konstruktérů a inženýrů. Vysoce kvalitní a realistické vykreslování a intuitivní interakce poskytnou tvůrcům nástroje k realizaci více pohlcujících tvůrčích procesů, které podpoří další inovace v průmyslovém metaversu.
Náhlavní displej Sony XR bude možné zakoupit od 23. ledna 2025. Níže se zaregistrujte a požádejte obchodního zástupce společnosti Siemens, aby vás kontaktoval a zahájil proces nákupu.
Připojte se k nám a poznejte reálný a digitální svět spojený v jeden celek.
Zařízení Sony HMD funguje výhradně s řešením Siemens NX Immersive Designer. S výkonem tohoto dua na dosah ruky můžete konečně spojit reálný a digitální svět v jeden.