Inteligentní výroba digitálně integruje výrobu elektroniky propojením návrhu, výrobních procesů a toku materiálu za účelem zefektivnění operací. To zvyšuje efektivitu, snižuje náklady a zlepšuje kvalitu v průběhu celého životního cyklu výroby. Zůstaňte agilní a konkurenceschopní v rychle se rozvíjejícím elektronickém průmyslu tím, že se rychle přizpůsobíte změnám na trhu.
Výrobci se musí rychle přizpůsobit požadavkům trhu a spotřebitelů. Digitální řešení a platformy s minimálním psaním kódu pomáhají zefektivnit procesy, zkrátit dobu uvedení na trh a snížit náklady. Zjistěte, jak tyto technologie umožňují pružně reagovat na průmyslové trendy a pohánějí inovace v rychle se rozvíjejícím odvětví elektroniky.
"Naším posláním je 100% kvalita, 100% výkon dodávek a 100% bezodpadová realizace," říká Bernd Schmid, ředitel závodu Siemens MF-K. "To znamená, že chceme vyrábět naše produkty s co nejmenším množstvím zdrojů." (Siemens MF-K)
"Jediným řešením byla digitalizace," říká Franco Oliaro, generální ředitel společnosti ROJ. "Kvalita a rychlost, to je výzva. Svět směřuje k extrémnímu přizpůsobení. Pro hromadné přizpůsobení rozhodně potřebujete digitalizaci." (ROJ)
Společnost Electrolux dosáhla o 30 % rychlejšího uvedení na trh a 100% digitalizace továrny, což dokazuje, jak může virtuální řešení problémů výrazně zkrátit dobu výroby a snížit náklady. (Electrolux)
Od elektroniky (PCB) a mechanického designu až po pokročilé výrobní toky – zrychlete své operace využitím tří cest digitální transformace.
Optimized product layout leverages digital modeling to design and refine factory environments, maximizing efficiency and resource utilization. This approach enables virtual testing of different configurations to:
Integrated processing plan is a comprehensive approach to manufacturing process management that streamlines the authoring, analysis and communication of assembly procedures across the entire enterprise. Key benefits include:
Real-time visibility provides comprehensive, instantaneous oversight and control of global manufacturing operations. This system integrates intelligent production technologies to:
Pomocí softwaru Valor Process Preparation a vytvoření komplexního digitálního dvojčete pro každý krok procesu zkrátila společnost ROJ dobu uvedení nového produktu na trh o více než 40 procent díky rychlému nastavení a jednoduché přípravě procesu.
(ROJ)
Použití softwaru Valor Process Preparation urychlí generování dat šablony. To ve spojení s o 10 % rychlejším procesem SMT a přesnějšími nabídkami kusovníků umožnilo společnosti BMK efektivně zvládat zvýšené NPI/ECO projekty. (BMK)
Implementace softwaru Opcenter a Valor umožňuje kontrolu kvality v uzavřené smyčce pro Scanfil, zvyšuje produktivitu o více než 10 %, zvyšuje rychlost o 40 % a zlepšuje změny nastavení ve velmi smíšené a maloobjemové výrobě. (Scanfil)
Firma:Siemens Rastatt
Odvětví:Elektronika, Polovodičová zařízení
Umístění:Rastatt, Germany
Opcenter APS, Opcenter Intelligence for On Premises
Jednou z velkých výhod řešení Opcenter AOI FCR je, že se jedná o řešení SaaS, které výrazně snižuje úsilí na naší straně. Byl kompletně připraven k integraci do našich strojů AOI. Od prvních jednání k zahájení uvádění do provozu uběhlo necelých 12 týdnů. O dvanáct týdnů později jsme úspěšně zahájili provozní fázi.
Zjistěte, jak inteligentní výroba transformuje výrobu elektroniky. Prozkoumejte naši komplexní knihovnu zdrojů a zjistěte více o integraci návrhu, optimalizaci továrních procesů a zefektivnění toku materiálu. Získejte přehled a najděte řešení, jak se rychle přizpůsobit požadavkům trhu a udržet konkurenceschopnost v dynamickém elektronickém průmyslu.
Obraťte se na nás s dotazy nebo připomínkami. Jsme tu, abychom vám pomohli!