K zobrazení této stránky v češtině byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Byl tento překlad užitečný?
  1. Home
Skupina lidí na schůzce se svými notebooky.

Digitální vlákno pro těžkou techniku

Modelové systémové inženýrství pro těžkou techniku

Rostoucí složitost návrhu a přizpůsobení znásobují potenciální problémy s integrací. S MBSE mohou výrobci těžké techniky tyto obavy eliminovat a zároveň zvýšit efektivitu a snížit rizika. Pracovat systematicky a podporovat spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami, včetně dodavatelů.

Eliminujte rizika a zároveň zůstaňte v souladu s MBSE

Globální mandát pro udržitelnost vyžaduje inovace zařízení a elektrifikaci, což také zvyšuje složitost produktů. Aby výrobci udrželi krok s vývojem, musí podporovat dynamickou spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami, včetně dodavatelů. Při přijetí přístupu MBSE jsou všichni integrováni do jednoho prostředí a plně zaměřeni na společné cíle.

Optimalizujte svůj vývoj a realizaci

Podporujte prostředí, kde definovaná architektura vede k informovaným rozhodnutím ke zlepšení spolehlivosti produktů a zvýšení efektivity v celé organizaci. Převezměte kontrolu nad procesem návrhu těžké techniky pomocí plně integrovaných řešení.

20-40%

Postupné úspory

Jakmile se společnosti stanou podniky založenými na modelech (MBE), zaznamenají další úspory ve výši 20–40 %, což vede k celkovým úsporám mezi 70 a 80 %. (Deloitte)

4x

Získejte konkurenční výhodu

Průmyslové podniky, které věnují více úsilí digitalizaci, mají čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že překonají konkurenci. (Bain a spol.)

>40%

Výrobci OEM s cloudovou technologií

Část akvizic výrobci strojních zařízení, kteří mají odlišné schopnosti v oblasti softwaru nebo cloudové technologie; z méně než 20 % před 10 lety. (Bain a spol.)

Výrobci OEM pro těžkou techniku

Zlepšete výrobu pomocí MBSE

Nové designové nápady

Jakmile je spolupráce s dodavateli zahájena, může se téměř nepostřehnutelně vyvinout v inovaci dodavatele, kde společné úsilí o zdokonalení součásti může vést ke vzniku zcela nových konstrukčních nápadů. (McKinsey & Company)

Plná sledovatelnost

Prostředí pro spolupráci zmírňuje dopady na náklady a harmonogram tím, že pomáhá zúčastněným stranám plně porozumět důsledkům změn tím, že poskytuje plnou sledovatelnost napříč doménami a všemi prvky systému. (Deloitte)

v rámci konkurenceschopnosti

Disruptoři již znají výhody podnikových funkcí založených na modelech (MBE). Nejsou omezeni zastaralým myšlením, procesy a systémy a přijali plně modelový přístup. (Deloitte)

V mnoha případech zúčastněné strany chápou dekompozici systému odlišně kvůli svým izolovaným perspektivám, což vede ke zbytečným zmatkům a konfliktům, které lze zmírnit, pokud je syntéza systému zachycena na autoritativním místě s dohledatelným zdůvodněním.
Dokument o digitálních prostředích pro spolupráci, Publikace 2022, Deloitte Consulting LLP
Systémové inženýrství založené na modelech

Integrace architektury a návrhu systému systémů

Objevte klíčové prvky, které vám pomohou udělat další krok na vaší cestě k digitalizaci tím, že si osvojíte přístup MBSE pro vývoj produktů pro těžkou techniku. Pracujte systematicky a na základě požadavků na složitých produktech, které jsou stále více propojeny se svým prostředím, zefektivňujte spolupráci s partnery a dodavateli, zlepšete celkovou kvalitu a udržitelnost a v konečném důsledku snižte rizika.

Uvnitř kabiny těžkého stroje.

Řešení pro těžkou techniku

Systémové inženýrství založené na modelech PLM

Systémové inženýrství E/E

Inženýrství požadavků na výrobky

Cloudová správa životního cyklu produktů SaaS

Sourcing a integrace dodavatelů

Návrh mechanických výrobků

Nejčastější dotazy

Pojďme si popovídat!

Obraťte se na nás s dotazy nebo připomínkami. Jsme tu, abychom vám pomohli!