Vyhněte se překážkám tradičního procesu navrhování lodí, který zahrnuje mnoho týmů používajících nepropojené nástroje, což vede ke zpožděním při sdílení dat a neefektivní spolupráci. Využijte integrovaný přístup k návrhu a inženýrství a spojte všechny své multidisciplinární procesy návrhu do jednoho integrovaného prostředí, což vaší organizaci umožní prolomit sila a zvýšit celkovou produktivitu podniku.
Využití integrovaného přístupu k návrhu vám umožní pochopit a prozkoumat každý aspekt výkonu lodi od raných fází návrhu, což vede ke zkrácení dodacích lhůt a nákladů na životní cyklus. Převezměte kontrolu nad procesem návrhu vaší lodi pomocí plně integrovaných řešení.
Využijte automatizované pracovní postupy a výpočetní simulace dynamiky tekutin ke snížení spotřeby paliva o 30 %. (Technologie BAR)
Dosáhněte ročních úspor paliva až 3 miliony USD na loď pomocí výkonného softwaru pro simulaci dynamiky tekutin. (DNV)
Zkraťte dobu testování o 20 % pomocí nástrojů pro 3D simulaci. Zkraťte testovací cyklus a ušetřete peníze díky virtuálnímu prototypování. (Brabant Engineering)
Zlepšete spolupráci mezi doménami a zajistěte, aby všichni pracovali s nejaktuálnějšími daty. Poskytněte týmům nástroje, které potřebují k vytvoření nejlepšího návrhu podle plánu.
Prozkoumejte tři klíčové cesty nezbytné k digitalizaci procesu navrhování lodí a objevte integrovaná řešení pro každou z nich:
Manage the mechanical, electrical and software features of the product in a single collaborative environment — across all design stages — using a comprehensive digital twin.
With multidisciplinary design you can:
Improve business agility with a data backbone connecting design processes. Seamlessly handle cross-domain data and bill of materials management through design and into construction.
With cross-domain integration you can:
Discover better designs faster using simulation for performance analysis and optimization from the very start of the design process.
With simulation-driven design you can:
Až 50% zkrácení doby vývoje při implementaci PLM řešení. (Technická čistota)
Snížení provozních nákladů o 15 % při využívání digitálních technologií. (KPMG)
Až 100% dekarbonizace v lodní dopravě s vylepšenou hydrodynamikou a alternativními zdroji paliva. (DNV)
Firma:CETENA
Odvětví:Námořní průmysl
Umístění:Janov, Italy
Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions
Využijte sílu digitalizace ke správě složitých návrhů lodí, zmírnění rizik a získání konkurenční výhody s našimi integrovanými řešeními.
Prozkoumejte naše portfolio komplexních digitálních řešení pro integrovaný návrh lodí.
Lodní průmysl čelí rostoucímu tlaku na dodržování právních předpisů týkajících se udržitelnosti, a proto software pro lodní inženýrství umožňuje stavitelům lodí navrhovat nové konstrukce lodí, které zahrnují inovativní pohonné systémy a alternativní zdroje paliva. Tato řešení vybavují stavitele lodí nástroji, které potřebují k uspokojení rostoucí poptávky po udržitelné lodní dopravě a zároveň zůstávají efektivní a snižují náklady.
Integrovaná řešení společnosti Siemens pro navrhování lodí a inženýrská řešení propojují každou fázi návrhu od konceptu až po výrobu, aby se zefektivnil proces návrhu. Tento přístup pomáhá stavitelům lodí činit správná konstrukční rozhodnutí a minimalizovat rizika zpoždění a chyb, což jim umožňuje dodávat složité lodě rychleji a v rámci rozpočtu.
Náš integrovaný software pro návrh lodí využívá centralizovanou datovou páteř, která spojuje všechna konstrukční data do jednoho prostředí. Tento přístup propojuje všechny obory a umožňuje různým týmům snadno sdílet a spravovat data a zajistit, aby každý měl přístup k informacím, které potřebuje, když je potřebuje.
Naše integrovaná konstrukční a námořní inženýrská řešení mohou pomoci stavitelům lodí navrhovat řadu plavidel, včetně komerčních lodí, námořních plavidel a jachet.
Webinář na vyžádání | Zlepšete konstrukci lodí pomocí víceoborové optimalizace návrhu
Webinář na vyžádání | Využití integrovaného pracovního postupu CAE pro efektivní návrh
Webinář na vyžádání | Jak navrhnout loď pomocí CFD simulačního softwaru
Podcast | Budoucnost námořního průmyslu je digitální
Podcast | Stavba lodí udržitelným způsobem s digitální transformací
Podcast | Marine STS – potřeba integrované simulace v konstrukci lodí
E-kniha | Přehodnoťte design lodi a získejte včasné informace o výkonu pomocí simulací
Bílá kniha | Jak řídit proces navrhování lodí pomocí simulačních nástrojů
Infografika | Klíč k úspěchu lodních konstruktérů: Integrace
Obraťte se na nás s dotazy nebo připomínkami. Jsme tu, abychom vám pomohli!